kinetic-cloud

Витая в облаках

Облачные технологии значительно повлияли на работу многих отраслей. Они нашли своё применение не сразу, и в настоящее время мировые производители подробно изучают их плюсы и минусы.

Текст Брэд Ховарт Иллюстрации Котрина Зукаускайте

Машины и оборудование Текущий ремонт Услуги он-лайн Другие отрасли Другая продукция и виды сервиса Транспорт

ФАКТЫ

Место облачных технологий в SKF
SKF учится использовать возможности, которые предоставляют облачные сервисы. Начиная с 2012 г., удалённые центры диагностики компании по всему миру были соединены между собой единой облачной системой. Она объединяет мировые решения в области информационных технологий и предоставляет доступ ко всем данным прикладных программ. Руководитель Службы удалённого мониторинга оборудования SKF Эрвин Вайс говорит, что облачные технологии позволяют осуществлять наблюдение и проводить мониторинг миллионов единиц оборудования. «У нас на облачном сервере уже находятся данные по полумиллиону машин, – говорит он. – Кроме того, наше облачное программное обеспечение и облачные услуги предоставляют нашим клиентам круглосуточный доступ к простой панели мониторинга и к регулярной отчётности».

Служба удалённого мониторинга оборудования SKF особенно эффективно используются в ветроэнергетике, судостроении и судоходстве, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и металлургической промышленностях, а также в других отраслях, где требуется наблюдение за эксплуатацией оборудования.

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Gartner
SAP
Imperia & Monferrina
Trunki
SKF Asset Diagnostic Services

Мир учится использовать облачные технологии. Ими пользуются все – от обладателей смартфонов, которые хранят в них фото и музыку, до международных компаний, которым они необходимы при заключении миллиардных сделок, – за последнее десятилетие удалённые серверы изменили образ нашей жизни и работы. По данным исследовательской группы Gartner, ожидается рост объёма услуг общедоступных «облаков» с 111 млрд. долларов США (82 млрд. евро) в 2012 г. до 131 млрд. долларов (96 млрд. евро) в 2013 г.

Однако вице-президент по внедрению облачных технологий компании SAP, крупного немецкого производителя программного обес­печения, Свен Денекен описывает сектор мирового производства как «несколько медлительный» в отношении освоения «облаков». Ими пользуются чаще всего при работе с персоналом и клиентами, при закупках.
Менее популярны облачные технологии в классических системах поддержки производства. «Производственные процессы часто очень специфические и рассчитаны на особые требования заказчиков», – говорит Денекен.

Однако, если бы производители смогли снять эти ограничения, преимущества были бы значительными. Например, быстрое внедрение программных продуктов при открытии нового завода за рубежом или при слиянии двух производственных компаний.

Именно так было в случае с итальянской компанией Imperia, выпускающей машины для производства макаронных изделий в домашних условиях и мелкое кухонное оборудование. В 2010 г. слияние этой компании с её конкурентом, компанией Monferrina, потребовало три месяца для создания общей инфраструктуры и программного обеспечения. Согласившись на программный комплекс бизнес-приложений eBusiness Suite 11 компании Oracle для планирования ресурсов предприятия, новая компания Imperia & Monferrina приняла решение реализовать его на облачном сервисе EC2 – публичной облачной платформы Amazon Web Service.

Руководитель компании Энрико Анкона говорит, что облачные технологии позволили соблюсти сроки слияния и сократить капиталовложения наполовину, а производственные расходы на 15 %. «До начала проекта мы были настроены скептически, но, добившись цели, были поражены эффективностью и простотой этого решения», – говорит Анкона.

Ещё одной компанией, которая успешно освоила облачные технологии, стала Trunki, производитель детских чемоданов из Великобритании. Компания обладает собственным производством в Великобритании и привлекает для производства объекты в Китае, а также занимается оптовыми продажами, распространением товаров и розничными продажами через Интернет.

С момента своего создания в 2006 г. компания быстро развивалась и к 2011 г. используемое программное обеспечение  для планирования ресурсов перестало удовлетворять требованиям компании, поэтому она приняла решение перейти на облачный пакет программного обеспечения от NetSuite для осуществления продаж и закупок в январе 2012 г.

«Сейчас мы используем платформу NetSuite для размещения товаров на складе и материально-технических ресурсов, управления взаимодействием с заказчиками, планирования и прогнозирования спроса», – говорит директор по производству Филипп Багналл.

Но являются ли ресурсы, хранящиеся на удалённых серверах, столь же доступными, как и те, что физически хранятся в помещениях объектов?

Для компании Imperia & Monferrina это не проблема. Анкона говорит, что его система работает безотказно на 99,95 %. Тем временем Денекен из компании SAP заявляет, что хорошая репутация многих провайдеров снизила опасения в отношении безопасности и спрос на эти услуги растёт. «Только за последний год мы стали свидетелями колоссального темпа роста, например, в таких регионах, как Китай и центральная Европа», – говорит Денекен.

Багналл из компании Trunki считает, что облачные технологии очень хорошо подошли для реализации долгосрочных планов компании по усилению цепочек поставок и более тесному взаимодействию со своими заказчиками, включая подключение к их системам электронного обмена данными.

Денекен говорит, что логистика сейчас является фактором роста внедрения облачных технологий производителями, поскольку «облака» могут обеспечить совместное управление логистикой с помощью обмена информацией.

«Облачные технологии создают эффект сети с помощью объединения разных парт­нёров по торговле и логистике, – говорит Денекен. – А поскольку всё больше и больше партнёров подключаются к «облакам», преимущества приумножаются».

Материалы по теме