Новинки

1 SKF ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ колонны серий CPMA и CPMB. Ассортимент продукции включает комплектные подъёмные устройства для медицинского оборудования, например, офтальмологических кресел, столов и кувезов. Колонны имеют универсальный источник питания, пригодны для использования по всему миру, малую длину в выдвинутом состоянии, плавный старт/останов, обеспечивающий бесшумный подъём, и увеличенную длину хода. Сниженный уровень шума и вибраций гарантирует комфорт для пациентов и медперсонала.

2 SKF ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ подшипники со встроенными датчиками с улучшенной защитой от перепадов напряжения. Подшипник, предназначенный главным образом для использования в электродвигателях, оснащён встроенным фильтром электромагнитной совместимости (EMC), обеспечивающим защиту электроники от неблагоприятных воздействий.

3 ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ новый подшипник рулевой рейки для автомобилей, оснащённых электроусилителем рулевого управления (EPS). Он обеспечивает более плавное и точное рулевое управление, сокращает момент трения на величину до 30 %, увеличивает сопротивление нагрузке на величину до 17 % и повышает срок службы на 20 %.

 

1 Офтальмологическое оборудование (слева) и кувез для новорождённых (внизу).

2 Подшипник со встроенным датчиком, который принимает на себя пиковые напряжения.

3 Подшипник рулевой рейки для автомобилей с электроусилителем рулевого управления (EPS).

Материалы по теме