Новое приложение для отслеживания подшипников

Новое приложение для отслеживания подшипников

Высокоточные подшипники

SKF разрабатывает новое приложение, которое может использоваться для отслеживания прецизионных подшипников. Это приложение, устанавливаемое на обычные смартфоны или планшеты, позволит всегда иметь доступ к наиболее важным техническим характеристикам прецизионных подшипников SKF. Пользователь просто сканирует двумерный матричный штрих-код на упаковке или самом подшипнике и получает информацию о точной маркировке подшипника, а также месте и времени его изготовления. Также будет доступен протокол измерений.

Приложение не только поможет в отслеживании каждого подшипника, но и упростит создание групп из нескольких подшипников, что особенно удобно, когда пользователь ищет спаренные подшипники.
 

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

Кроме того, с помощью данного приложения SKF планирует предоставить инструкции по монтажу для соответствующих прецизионных подшипников в цифровом виде. Это позволит сократить объём бумажной документации и, тем самым, сберечь ресурсы. Пользователю также будет предоставлен доступ к соответствующим инструментам SKF для расчёта подшипников, что обеспечит дополнительную экономию времени.

Материалы по теме