Новое решение для мониторинга судовых выбросов
SKF Blohm + Voss Industries выпускает новую систему мониторинга Turbulo BlueMon для регистрации выбросов судна. Система позволяет также регистрировать местоположение выбросов на основе данных GPS. Это инновационное решение осуществляет непрерывный мониторинг судовых выбросов и способствует соблюдению действующих норм.
ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ
SKF Blohm + Voss Industries выпускает новую систему мониторинга Turbulo BlueMon для регистрации выбросов судна. Система позволяет также регистрировать местоположение выбросов на основе данных GPS. Это инновационное решение осуществляет непрерывный мониторинг судовых выбросов и способствует соблюдению действующих норм.
При необходимости предусмотрена возможность индивидуальной конфигурации системы Turbulo BlueMon. Стандартная конфигурация системы включает устройство регистрации данных, подключённое к ПК. В зависимости от индивидуальных потребностей клиентов SKF Blohm + Voss Industries поставляет специальное программное обеспечение, а также необходимые комплектующие.