Успокоители качки типа Z для научно-исследовательского судна

Успокоители качки типа Z для научно-исследовательского судна

Решения для судоходства

Крупнейшее в мире научно-исследовательское экспедиционное судно, оснащённое оборудованием для изучения морской экосистемы, будет спущено на воду в 2020 г. На судне, строительство которого ведётся на норвежской судоверфи, будет работать международная команда исследователей.

SKF выбрали в качестве производителя и поставщика двух пар крыльевых успокоителей качки выдвижного типа для контроля крена этого 182-метрового судна. Кроме того, SKF поставит инновационный динамический кожух для успокоителей качки, предназначенный для уменьшения гидродинамического сопротивления в нише успокоителя и позволяющий сократить расход топлива более чем на 1 %.
 

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

Конструкция успокоителя качки SKF типа Z предусматривает возможность его полного втягивания внутрь судна, то есть он не будет выступать за пределы корпуса. Данные успокоители качки просты в эксплуатации. Соответствующая система управления учитывает состояние моря, скорость и крен судна, а также позволяет выдвигать одно или два крыла успокоителя с рабочим углом ±60° в режиме нулевой скорости.

Материалы по теме