Электростанция на берегу моря

Электростанция на берегу моря

Электростанция ­Маасвлакте 3 в Нидерландах, сжигающая 100 килограммов угля в секунду, рассчитана на шесть лет непрерывной работы без остановок на проведение техобслуживания. SKF играет ключевую роль в обеспечении стабильной выработки электроэнергии.

Текст Анна Маккуин
Фото Малау ван Бреворт

Мониторинг состояния Электро-, газо- и водоснабжение Смазка

Uniper

Представлена в более чем 40 странах

12 000 сотрудников

Суммарная генерирующая мощность ок. 36 ГВт

Газовые хранилища объёмом 8,2 млрд м3

Долгосрочные газовые контракты в объёме 400 ТВт∙ч

EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации) 1,7 млрд евро

www.uniper.energy

Комплекс Маасвлакте, расположенный в западной части Нидерландов – это внушительный, искусственно созданный участок порта Роттердама, который является продолжением промышленной зоны Europoort. На этом мысе, врезающемся в Северное море и продуваемом всеми ветрами, расположены контейнерные терминалы, распределительные центры и химические производства. А в центре комплекса – электростанция Uniper.

Суммарная установленная генерирующая мощность компании Uniper составляет 36 ГВт по всему миру, что делает её одним из крупнейших мировых производителей энергии. Открытое в 1974 г. предприятие в Маасвлакте площадью три кв. км является самой большой, эффективной и чистой одноблочной угольной электростанцией в мире. Его флагманская станция Маасвлакте 3 (MPP3) мощностью 1100 МВт, введённая в эксплуатацию в 2016 г., работает на угле марки АО и биомассе, снабжая своих потребителей электричеством, теплом и газом. Эта станция также перерабатывает отходы химических производств для получения электроэнергии, пара и воды для охлаждения.

Лента конвейера с гипсом – побочным продуктом станции MPP3.

Лента конвейера с гипсом – побочным продуктом станции MPP3.

Основные данные о MPP3

  • Полная генерирующая мощность: 1100 МВт
  • КПД: ~47 %
  • Параметры пара: 620 °C, 285 бар
  • Начало строительства: апрель 2008 г.
  • В эксплуатации с 2014/2015 гг.
  • Кол-во работников: > 2500 чел.
  • Кол-во дней бесперебойной работы: 1337

Комплекс Маасвлакте, расположенный в западной части Нидерландов – это внушительный, искусственно созданный участок порта Роттердама, который является продолжением промышленной зоны Europoort. На этом мысе, врезающемся в Северное море и продуваемом всеми ветрами, расположены контейнерные терминалы, распределительные центры и химические производства. А в центре комплекса – электростанция Uniper.

Суммарная установленная генерирующая мощность компании Uniper составляет 36 ГВт по всему миру, что делает её одним из крупнейших мировых производителей энергии. Открытое в 1974 г. предприятие в Маасвлакте площадью три кв. км является самой большой, эффективной и чистой одноблочной угольной электростанцией в мире. Его флагманская станция Маасвлакте 3 (MPP3) мощностью 1100 МВт, введённая в эксплуатацию в 2016 г., работает на угле марки АО и биомассе, снабжая своих потребителей электричеством, теплом и газом. Эта станция также перерабатывает отходы химических производств для получения электроэнергии, пара и воды для охлаждения.

муку, биопропан и некоторые отходы компаний, расположенных по соседству на Маасвлакте. «Сжигание порядка 100 кг угля в секунду позволяет производить 1100 МВт электроэнергии, – говорит Буре. – При этом предприятие также производит зольную пыль и гипс, которые используются в строительстве, и поставляет технологический пар на соседние предприятия».

Марсель ван Нилаж, бизнес-менеджер, SKF.

Марсель ван Нилаж, бизнес-менеджер, SKF.

Лента конвейера с гипсом – побочным продуктом станции MPP3.

Лента конвейера с гипсом – побочным продуктом станции MPP3.

Оптимизация рабочих характеристик узлов вращения

В январе 2018 г. SKF заключила с Uniper двухлетний контракт на техобслуживание узлов вращения, включающий:

  • мониторинг состояния посредством измерения уровня вибрации;
  • мониторинг состояния путём проверки ­насосов, электродвигателей и редукторов;
  • управление процессами смазывания;
  • консалтинг в области техобслуживания;
  • анализ повреждений подшипников;
  • постоянное совершенствование процессов.

Uniper также управляет Левобережной энергокомпанией Маасвлакте (UCML), которая сжигает газ и отходы ряда химических производств, генерируя 80 МВт электроэнергии и поставляя тепло и охлаждающую воду на местные химические предприятия. «UCML неразрывно связана с предшественниками MPP3», – говорит Буре. MPP2 была преобразована в синхронный конденсатор, который управляет энергией для стабилизации энергосистемы.

«Это единственный синхронный конденсатор в Европе, который осуществляет подобный цикл производства. При этом на реконструкцию у нас ушло всего 15 месяцев, – говорит он. – Прекрасно, когда удаётся превратить что-то устаревшее в важное звено передачи энергии на континенте».

«MPP3 является одним из крупнейших поставщиков энергии на европейском рынке. Мы работаем практически на полную мощность в режиме 24 часа, 7 дней в неделю, – говорит Буре. – Это динамичная, постоянно меняющаяся сложная система, в которой условия хеджинговых операций по поставкам энергии изменяются каждые 15 минут». По его словам, нестабильность данной системы обусловлена непредсказуемостью производства солнечной и ветряной энергии.

Завод Маасвлакте связан не только с соседними промышленными предприятиями, но и с европейской энергосетью, что значительно усложняет проведение техобслуживания. «Согласованный интервал между простоями для проведения техобслуживания на объекте UCML составляет шесть лет. Это означает, что мы должны обеспечивать непрерывную работу всех своих систем в течение этого времени, прежде чем прерваться на проведение техобслуживания, – говорит Буре. – А когда останавливаемся мы, останавливаются и все соседние предприятия. Все наши простои взаимосвязаны».

Электростанция на берегу моря

С точки зрения техобслуживания обеспечение такой высокой эксплуатационной готовности представляет собой сложную задачу, особенно для небольшой группы специалистов. «В отделе техобслуживания работают всего 23 человека, отвечающих за работоспособность производственных активов, – поясняет Буре. – Иногда нам кажется, что это оборудование управляет нами, а не наоборот. Однако мы полностью уверены в поддержке со стороны SKF».

Связаться с нами

evolution@skf.com

На этом предприятии стоимостью 1,6 млрд евро используются новейшие технологии, что предъявляет серьёзные требования к SKF как поставщику услуг.
Рютгер Буре, менеджер по техобслуживанию, Uniper Maasvlakte

Раньше Uniper работала с тремя независимыми подрядчиками, которые оказывали услуги по техобслуживанию, но недостаточное взаимодействие между ними усложняло выполнение поставленных задач. «SKF обладает обширными техническими знаниями, компетенцией и самым современным оборудованием. При этом квалифицированные специалисты компании всегда готовы помочь нам», — говорит Буре.

Материалы по теме