专业地板研磨机的密封解决方案

专业地板研磨机的密封解决方案

密封件

SKF仅用四个月时间,为瑞典地板磨床制造商Scanmaskin新推出的高性能设备开发出一种定制的径向轴密封件,从而创下新纪录。在SKF位于瑞典的应用工程团队的支持下,Scanmaskin开发出World系列产品,其预计使用寿命达到20年。

Scanmaskin首席执行官Paolo Bergstrand说道:“专业地板研磨机在恶劣工况下运行,灰尘是影响设备可靠性和性能的最大问题。机器要能够在粗糙和凹凸不平的表面上运行,同时还要保证效率,效率是以每小时研磨的表面积来计算。”

销售联系方式

evolution@skf.com

密封件对系统性能起到了决定性的作用。密封件通常被认为是一个简单的组件,但它的使用寿命和可靠性却会对产品及其运行效率带来重大影响。SKF的工业密封解决方案包括动力传动密封件、液压密封件、流体处理密封件和加工密封件。

相关内容