iphone-5c-multicolors

全新轴承安装移动应用程序

网上服务 其他业务 其他产品

SKF推出了一款采用SKF液压驱动法的全新轴承安装移动应用程序。 此应用程序可用于iOS系统和安卓系统的智能手机和平板电脑,在安装现场使用方便快捷。 凭借该应用,用户可对安装在锥形配合面上的球面滚子轴承和CARB圆环滚子轴承进行精确的调节。通过控制轴承从预定起始位置开始的轴向推进距离,可实现正确的配合。此外,该应用程序还提供详细的操作说明。

相关内容