Erweiterte Simulationssoftware
SKF SimPro Expert ist eine erweiterte Simulationssoftware von SKF, die entwickelt wurde, um Ingenieure und Techniker optimal bei der fachgerechten Wälzlagerwahl zu unterstützen. SimPro Expert bietet mehr Auswahlmöglichkeiten und ein höheres Maß an Flexibilität bei der Integration von SKF Wälzlagern in Maschinenkonzepte. Darüber hinaus ermöglicht dieses Tool dem Anwender, die Leistungsfähigkeit von SKF Wälzlagerungen virtuell in einer Vielzahl von Anwendungen und unter vielfältigsten Einsatzbedingungen bis ins kleinste Detail zu beurteilen.
      
Die Software kann ein sehr breites Spektrum von Lagerbetriebsparametern und -einsatzbedingungen simulieren, dazu gehören Schiefstellung, Lasten und Biegemomenten, Reibung, Laufbahnkontaktspannungen, Ermüdungslebensdauer, Schmierung und vieles mehr. SimPro Expert erstellt Modelle unter Berücksichtigung von Temperatur, Drehzahl, Art der Schmierung, Verunreinigungsgrad, Materialeigenschaften usw. Außerdem bietet die Simulationssoftware dem Anwender die Möglichkeit, 3-D-Systemanimationen dieser Modelle auszuführen.