Neue Handhebel-Transferpumpe
Die von der Industrie bevorzugte Polypropylen-Ausführung und PTFE (Polytetrafluorethylen)-Dichtungen sorgen dafür, dass diese robuste Pumpe langlebig ist. Das Ansaugrohr mit Teleskopauszug lässt sich an die unterschiedlichsten Tanktiefen anpassen, so dass die Pumpe sehr flexibel einsetzbar ist. Zudem kann der Benutzer den Pumpenstutzen mit dem speziellen Sicherungsring optimal positionieren, um die Pumpenlast zu verringern.
Der Gewindespund (50 mm) lässt sich sicher auf große DEF-Behälter montieren und sorgt für eine gleichbleibende Pumpenleistung. Gleichzeitig schützt er auch vor Verunreinigungen, die die katalytischen Eigenschaften von DEF beeinträchtigen können. Eine Aufhängevorrichtung für den Pumpenstutzen sorgt dafür, dass der Schlauch in Reichweite bleibt und nicht auf den Boden hängt.
Das Pumpenpaket beinhaltet einen 1,80 m langen knickfreien Premiumschlauch mit einem 19-mm (¾-Zoll)-Auslassstutzen, der auf sämtliche Standardtanks für DEF passt. Ferner ist noch ein 45°-Stutzen zum Abfüllen von DEF am Pumpenkopf enthalten.