Acondicionamiento de aceite

SKF presenta su Unidad de acondicionamiento de aceite, apropiada para una amplia gama de aplicaciones de minería, procesamiento de minerales, cemento, papel y otras industrias. Es una unidad filtrante con bomba de baja presión que mantiene el aceite en circulación en un sistema dado, eliminando contaminantes como partículas abrasivas y de óxido.

Contenido relacionado

SKF presenta su Unidad de acondicionamiento de aceite, apropiada para una amplia gama de aplicaciones de minería, procesamiento de minerales, cemento, papel y otras industrias. Es una unidad filtrante con bomba de baja presión que mantiene el aceite en circulación en un sistema dado, eliminando contaminantes como partículas abrasivas y de óxido.

También puede equiparse con refrigeradores de aire o agua para enfriar el aceite y mantenerlo a la temperatura y viscosidad deseadas durante el funcionamiento.

Manteniendo el aceite dentro de una gama de temperaturas apropiadas y eliminando las sustancias contaminantes que causan el desgaste de componentes, la Unidad de acondicionamiento de aceite de SKF contribuye considerablemente a una lubricación óptima. En última instancia, esto disminuye las averías prematuras y prolonga la vida útil de las máquinas, ayudando al usuario final a reducir los costes de explotación e incrementar la productividad.

Gracias a que la unidad también contribuye a prolongar la vida útil del lubricante al reducir la temperatura de funcionamiento, esto conduce a menos desperdicios de aceite y menores costes de eliminación.

Para obtener más información, visite www.skf.com/mining.