Eficiencia energética
Un equipo de estudiantes –Tactik– del colegio secundario Jean Michen, en Jura, Francia, ha participado con el apoyo de SKF en la carrera Eco Marathon, organizada por Shell en el circuito francés de Nogaro, los días 19-22 de mayo.
Un equipo de estudiantes –Tactik– del colegio secundario Jean Michen, en Jura, Francia, ha participado con el apoyo de SKF en la carrera Eco Marathon, organizada por Shell en el circuito francés de Nogaro, los días 19-22 de mayo.
El propósito de la carrera es fomentar el ahorro energético de los vehículos y promover la investigación de combustibles menos contaminantes y nuevas alternativas energéticas. Los vehículos deben recorrer el máximo número de kilómetros posible utilizando solamente un litro de carburante.
El vehículo consiguió el 33° puesto entre los 204 participantes en la categoría de vehículos a gasolina, recorriendo una distancia equivalente a 615 kilómetros con un litro de combustible.
En la edición de 2005 del Eco Marathon participaron más de 260 equipos de toda Europa, cada uno de ellos formado por entre 5 y 10 estudiantes.