SKF está creando una nueva generación de rodamientos de superprecisión. La primera serie introducida en el mercado es la de rodamientos axiales de bolas de contacto angular para husillos.
SKF está creando una nueva generación de rodamientos de superprecisión. La primera serie introducida en el mercado es la de rodamientos axiales de bolas de contacto angular para husillos.
Tecnología
Desde que SKF adquirió SNFA en 2006, ingenieros de ambas empresas han trabajado juntos para crear una nueva gama de rodamientos de superprecisión. Los rodamientos de superprecisión SKF-SNFA se han diseñado para ayudar a los fabricantes de primeros equipos y a los usuarios finales a optimizar los parámetros de rendimiento de sus equipos y aplicaciones.
Los beneficios de esta nueva gama incluyen: una velocidad más alta y mayores capacidades de carga, una ampliación de la vida útil de los rodamientos, mayores intervalos de mantenimiento y reducción del consumo de energía.
Todos los diseños de rodamientos de precisión de SKF y SNFA se sustituirán por de rodamientos de superprecisión.
Las máquinas herramienta requieren husillos (fig. 1) que puedan posicionar una pieza de trabajo o un componente de máquina con rapidez, eficiencia y precisión. Para satisfacer estos requisitos, estos husillos suelen estar soportados en ambos extremos por rodamientos de superprecisión que ofrecen un alto grado de rigidez. Estos rodamientos también deben poder admitir aceleraciones y velocidades altas.
Entre las propiedades de los rodamientos axiales de bolas de contacto angular pueden mencionarse:
alta rigidez radial
gran capacidad de carga axial
precisión de giro muy elevada
par de fricción bajo
capacidad de admitir altas velocidades y aceleraciones.
Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular son especialmente apropiados para aplicaciones de husillos, pero también ofrecen ventajas en otras aplicaciones en las que se exige un soporte radial y axial seguro, junto con un guiado axial del eje extremadamente preciso.
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
Los nuevos rodamientos no sólo son excepcionales por su diseño. Se trata de una importante gama de productos, puesto que abarca prácticamente todos los requisitos de los sistemas con husillos.
Los rodamientos de simple efecto (figs. 2a y 2b) permiten varias disposiciones de rodamientos. La disposición puede personalizarse y ofrecer un mayor rendimiento, gracias al diseño de los rodamientos SKF-SNFA.
Los rodamientos de doble efecto (fig. 3a) reducen el número de componentes necesarios y permiten un montaje rápido y fácil.
Los rodamientos para montaje con pernos (fig. 3b) y las unidades de cartucho (fig. 4) con rodamientos SKF-SNFA también se instalan de forma rápida y sencilla.
Los rodamientos obturados (fig. 2b) proporcionan más fiabilidad en entornos difíciles.
RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR DE SIMPLE EFECTO
Los rodamientos de simple efecto (figs. 2a y 2b) proporcionan todas las funciones necesarias para que los soportes de husillos ofrezcan un alto rendimiento, pero no se limitan a estas aplicaciones. Se caracterizan por su:
extraordinaria rigidez axial
baja fricción
diseño para admitir grandes velocidades y aceleraciones
excelente precisión de giro según la clase de tolerancia 2 de ISO (ABEC 9)
precisión dimensional según la clase de tolerancia 4 de ISO (ABEC 7)
gran capacidad de carga axial
adaptación universal en juegos de hasta cuatro rodamientos
excepcional tratamiento térmico para precarga constante durante toda la vida útil.
Están disponibles abiertos o con obturaciones de NBR de baja fricción para funcionar a temperaturas de entre –40 °C y +120 °C.
RODAMIENTOS AXIALES DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE EFECTO
Los rodamientos de doble efecto (figs. 3a y 3b) se han desarrollado para aplicaciones de máquinas herramienta, donde el espacio es limitado y se precisa un montaje fácil. Admiten cargas axiales en ambas direcciones. La precarga se aplica sujetando las mitades del aro interior con una tuerca de fijación de precisión. Estos rodamientos están obturados y engrasados como estándar. Los tipos de la serie BEAM pueden montarse con pernos al componente adyacente. Otras características incluyen:
orificios para relubricación a través del aro exterior
obturaciones rozantes o placa de protección no rozante.
UNIDADES DE CARTUCHO CON SOPORTE DE BRIDA
Las unidades de cartucho provistas de rodamientos SKF-SNFA constituyen otra solución para un montaje simple y rápido. Sus principales características son:
diseñadas para una gran rigidez y elevadas cargas axiales
son posibles todas las disposiciones de rodamientos (espalda con espalda, cara a cara, en tándem y otras combinaciones)
obturadas con obturaciones de baja fricción
llenado de grasa previsto para superar la vida útil del rodamiento.
RODAMIENTOS ENGRASADOS
Los rodamientos y unidades de rodamientos SKF-SNFA se suministran de serie lubricados con grasa GMG. Este servicio también puede obtenerse para rodamientos abiertos. El cliente puede determinar el tipo y la cantidad de grasa. En fábrica se mantiene la exactitud de la cantidad de grasa, y su distribución uniforme y pureza.
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Con funciones avanzadas de modelización y pruebas virtuales, el departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF puede prestar asistencia en todas las etapas del desarrollo de productos. Las cualificaciones altamente especializadas del equipo SKF-SNFA en rodamientos y unidades de rodamientos, obturaciones, lubricación, mecatrónica y servicios, le permiten diseñar soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos de las máquinas herramienta de próxima generación.
EJEMPLOS DE APLICACIONES
Los husillos normalmente están soportados en ambos extremos por conjuntos de rodamientos dispuestos cara a cara o espalda con espalda (fig. 5). Con rodamientos de simple efecto de emparejamiento universal es posible ajustar la disposición a los requisitos de la aplicación. Los rodamientos obturados (fig. 6) también reducen el número de componentes y eliminan la necesidad de aplicar grasa durante el montaje. Los rodamientos de doble efecto (fig. 7) pueden reducir aún más el número de componentes. Estos rodamientos, en versión para montaje con pernos (fig. 8), no precisan soporte y pueden montarse fácilmente.
En husillos cortos también es común un soporte en voladizo en un extremo (fig. 9). Las disposiciones espalda con espalda son las que mejor se adaptan a los soportes en voladizo.
En husillos pretensados pueden diseñarse disposiciones de rodamientos muy rígidas si se usa una disposición en tándem en ambos extremos, y se ajustan entre sí (fig. 10). Las unidades de cartucho son adecuadas para estos casos.
CARACTERÍSTICAS VISIBLES E INVISIBLES
Al diseñar rodamientos, deben tenerse en cuenta los requisitos de las diferentes aplicaciones. En los rodamientos axiales de bolas de contacto angular destinados a husillos, el factor más importante es un alto grado de rigidez, manteniendo al mismo tiempo la fricción del rodamiento al mínimo. Otro requisito es la facultad de admitir grandes velocidades y aceleraciones rápidas. Generalmente se da por supuesto que tienen una capacidad de carga adecuada y ofrecen una alta precisión.
La nueva gama de rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto y de superprecisión para husillos incorpora una combinación de características visibles e invisibles:
osculación ajustada
ángulo de contacto de 62º
transición rectificada entre el camino de rodadura y el resalte
jaula robusta
tratamiento térmico excepcional
acero para rodamientos muy limpio
tolerancias de fabricación ajustadas
ejecución adaptable; disposiciones con hasta cuatro rodamientos por conjunto
ejecución obturada en todos los tamaños de rodamiento.