Sistema de lubricación centralizada
El nuevo sistema de lubricación centralizada de SKF –el lubricador automático SKF SYSTEM Multipoint de la serie LAGD 1000– es una solución de lubricación fiable y adecuada para rodamientos y maquinaria de una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, grandes motores electrónicos, transportadores, combinaciones de bomba y motor, y transmisiones de ventiladores.
El nuevo sistema de lubricación centralizada de SKF –el lubricador automático SKF SYSTEM Multipoint de la serie LAGD 1000– es una solución de lubricación fiable y adecuada para rodamientos y maquinaria de una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, grandes motores electrónicos, transportadores, combinaciones de bomba y motor, y transmisiones de ventiladores.
El SKF LAGD 1000 es apropiado para grasas con una consistencia de NLGI 000 a NLGI 2. Funciona con una bomba de alta presión y un distribuidor progresivo que distribuye el flujo de la bomba uniformemente para lubricar de 6 a 20 puntos de lubricación, independientemente de la presión de dichos puntos.
Este nuevo sistema de lubricación está disponible con distintas combinaciones de voltaje y diferentes puntos de lubricación. También se suministra en una versión accionada por batería. El depósito de grasa, de un litro de capacidad, puede rellenarse con una amplia gama de grasas SKF de alta calidad para distintas aplicaciones específicas. Este sistema de lubricación automático totalmente programable, se suministra como un kit listo para instalar.