SKF Ae­ros­pa­ce pre­sen­ta nue­vos pro­duc­tos de menor peso

SKF Aerospace presentó en el 47.º Salón Internacional de Aeronáutica y del Espacio de Le Bourget de 2007 un diseño ajustable recientemente desarrollado para barras compuestas de alto volumen, en tamaños de medio a pequeño. Las nuevas barras cumplen los mismos rigurosos requisitos de diseño y fabricación que los tipos equivalentes compuestas que la empresa fabrica para gran carga y par, y que actualmente se usan para aplicaciones de control de vuelo y estructurales. Constituyen una solución innovadora para aplicaciones como mecanismos de puerta, sistemas de CA, compartimientos de equipaje, bastidores para electrónica, sujeciones de paneles de techo, entre otras.

Contenido relacionado

SKF Aerospace presentó en el 47.º Salón Internacional de Aeronáutica y del Espacio de Le Bourget de 2007 un diseño ajustable recientemente desarrollado para barras compuestas de alto volumen, en tamaños de medio a pequeño. Las nuevas barras cumplen los mismos rigurosos requisitos de diseño y fabricación que los tipos equivalentes compuestas que la empresa fabrica para gran carga y par, y que actualmente se usan para aplicaciones de control de vuelo y estructurales. Constituyen una solución innovadora para aplicaciones como mecanismos de puerta, sistemas de CA, compartimientos de equipaje, bastidores para electrónica, sujeciones de paneles de techo, entre otras.

Estas barras ofrecerán a los clientes de SKF soluciones personalizadas y sustanciales ahorros de peso en comparación con la tecnología de carácter más tradicional, con insertos en barras compuestas o barras metálicas.

Otra novedad presentada fueron las tecnologías que sólo usan titanio en las familias de rótulas metal con metal y autolubricantes de la empresa.

Estos productos combinan la experiencia de SKF en tecnología autolubricante y titanio, respondiendo así a los requisitos de la industria aeronáutica de componentes de poco peso y libres de mantenimiento. La disponibilidad de rótulas de poco peso autolubricantes y rodamientos de bolas partidos y estampados, brindará la oportunidad de diseñar soluciones con cojinetes lisos, donde el peso es un factor crítico.

Esta nueva generación de cojinetes lisos enteramente de titanio ya supera las prestaciones de alto nivel de los anteriores cojinetes de bronce/titanio, además de ofrecer enormes ahorros de peso.