SKF y la ciudad sueca de Falkenberg colaboran en un proyecto eólico
SKF ha acordado con Falkenberg Utvecklings AB establecer un centro de desarrollo de energía eólica en Falkenberg, Suecia, que comprenda I+D, ensayos y actividades de formación.
SKF ha acordado con Falkenberg Utvecklings AB establecer un centro de desarrollo de energía eólica en Falkenberg, Suecia, que comprenda I+D, ensayos y actividades de formación.
El centro, el primero para la energía renovable en Suecia, se levantará en la zona donde se construirá un parque eólico propiedad del municipio local y explotado por Falkenberg Energi AB. En colaboración con fabricantes de turbinas eólicas, SKF contribuirá con programas de ensayo y equipos, dispositivos de medición y tecnología para evaluar distintos parámetros de la aplicación.El parque constará de cinco turbinas de 2 MW cada una, y abastecerá unos 5.500 hogares con electricidad.