All articles for "Rodamientos de bolas con contacto angular"

Competencia en Ingeniería

Juegos de rodamientos resistentes para cargas leves

Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen normalmente un ángulo de contacto de 40°. Ahora SKF ha ampliado su gama de este producto con una [...]
Minería, extración de petroleo y gas,Mining and mineral processing,Productos químicos y petroleros, combustibles,Rodamiento de bolas con contacto angular,Rodamientos de bolas con contacto angular,
Engineering Competence

Solución de rodamientos para compresores y bombas de vacío

SKF ha introducido en su catálogo una gama mejorada y ampliada de rodamientos Explorer de una hilera de bolas de contacto angular para su uso en [...]
Bombas y compresores,Explorer bearings,Rodamientos de bolas con contacto angular,
Industria
Théophile Gouzin, director de la oficina de diseño de SRT, frente al auto Gen2 Fórmula E en la planta de SRT en Tigery, Francia.

El futuro de los deportes de motor es eléctrico

La movilidad eléctrica es uno de los grandes ejes de la transición medioambiental actual. Incluso ha llegado a los deportes de motor, donde [...]
Automoción,Rodamientos de bolas con contacto angular,Unidades de cubo de rueda,
Competencia en Ingeniería
Nueva generación de rodamientos BEAM y BEAS

Nueva generación de rodamientos BEAM y BEAS

SKF ha presentado una nueva generación de rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto para sistemas de accionamiento mediante [...]
Rodamientos de bolas con contacto angular,
Industria
Alessandro Benevelli (izquierda), director comercial; y Alberto Benevelli, director ejecutivo de Benevelli S.r.l.

Instinto eléctrico en Italia

Hace 20 años, la empresa familiar Benevelli, dedicada hasta entonces al sector de los motores de combustión interna, decidió apostar por el motor [...]
Rodamientos de bolas con contacto angular,Rodamientos de rodillos cónicos,Rodamientos rígidos de bolas,
Competencia en Ingeniería
Nuevos rodamientos SKF Explorer de una hilera de bolas de contacto angular para aplicaciones a alta velocidad

Nuevos rodamientos para aplicaciones a alta velocidad

Los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular se usan, por lo general, en aplicaciones como compresores de tornillo, en espiral o [...]
Rodamientos de bolas con contacto angular,
Tecnología digital

E-core®, en el centro de la Internet de las cosas

La Internet de las cosas se está convirtiendo en un elemento central de la fabricación y la industria, incluidos los electrohusillos incorporados en [...]
Maquinaria y equipo,Otros servicios,Rodamientos de bolas con contacto angular,