Certifié LEED
Le bureau SKF de Pune, en Inde, a récemment obtenu la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de niveau maximal – Platine – décernée par l’Indian Green Building Council.
Liens apparentés
Le bureau SKF de Pune, en Inde, a récemment obtenu la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de niveau maximal – Platine – décernée par l’Indian Green Building Council.
Pensés pour une plus grande efficacité énergétique et une meilleure utilisation de l’eau, l’enveloppe du bâtiment et l’éclairage dépassent d’environ 60 % les normes de base LEED en matière de construction. Au total, 65 % de l’électricité du bâtiment provient des panneaux solaires installés sur le toit et, pendant les heures de forte consommation, le bâtiment est même neutre en énergie, puisque 100 % de ses besoins énergétiques sont alors couverts par l’énergie solaire.
SKF a fait du développement durable une de ses priorités depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de sa stratégie BeyondZero. La certification LEED n’est qu’un exemple parmi d’autres des nombreuses mesures adoptées par SKF pour réduire son impact sur l’environnement, sur toute la chaîne de valeur. Cette volonté du Groupe est également illustrée par les solutions d’économie d’énergie et de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre dans le cadre de ses propres activités de production, de logistique et d’achats. Sa consommation d’énergie absolue a été ainsi réduite de 15 % depuis 2006, tandis que, sur cette même période, ses ventes ont progressé de 30 %.
BeyondZero est une marque déposée du Groupe SKF.