NUOVO CONTRATTO con la ZF Sachs Italy
Notizie
Notizie
La SKF si è aggiudicata un contratto con la ZF Sachs Italia, che prevede la fornitura di 140.000 tenute paraolio e parapolvere per forcelle di motocicli. Con questo accordo la SKF consolida la propria posizione nel mercato delle soluzioni di tenuta per le forcelle dei veicoli a due ruote ad alte prestazioni. Tra i propri clienti la ZF Sachs annovera i più importanti marchi motociclistici.
Piero Vicendone, amministratore delegato della ZF Sachs Italia S.p.A., ha dichiarato: “La capacità della SKF di realizzare prodotti tecnologici di alta qualità, su misura e in tempi così brevi, è davvero sorprendente. Attraverso la collaborazione con la SKF abbiamo aumentato la soddisfazione dei nostri clienti”.
Le nuove tenute per le sospensioni motociclistiche offrono maggiore protezione dalla contaminazione e una migliore capacità di trattenere l’olio, eliminando l’effetto di impuntamento (stick-slip). La speciale formulazione del materiale conferisce alle tenute una duratura capacità di autolubrificazione in esercizio.