Промышленность

Си­дя­щий на небе­сах

Гигантская статуя в Гонконге  представ­ляет собой захватывающее зрелище.

Материалы по теме

ССЫЛ­КИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Ngong Ping 360

Гости, приезжающие на Лантау, самый большой остров Гонконга, вряд ли не заметят статую Будды Тянь Тань, которую в народе называют «Большой Будда», безмятежно восседающую на горизонте. 34-метровая статуя является одним из самых высоких бронзовых изваяний сидящего Будды под открытым небом. Создание 250-тонной статуи было завершено в 1993 г. Она состоит из более чем  200 бронзовых пластинок, закреплённых на стальном каркасе.

Чтобы добраться до статуи, можно воспользоваться фуникулёром Нгонг Пинг 360 – это будет захватывающее 25-минутное путешествие на расстояние 5,7км от центра Тунг Чунг над заливом Тунг Чунг. Можно выбрать вагончик фуникулёра: стандартный, прозрачный (с прозрачным дном) и отдельный , а также сверкающий вагончик 360 SkyLounge, украшенный крис­таллами Swarovski и предназначенный для особых случаев.

Помимо поставки подшипников для всей системы фуникулёра, компания SKF оказывает Нгонг Пинг 360 помощь в наблюдении за рабочим состоянием системы приводов вагончиков посредством анализа уровня вибрации и спектрального анализа смазки.