Новое поколение кассетных уплотнений Mudblock
На выставке Hannover Messe 2015 компания SKF представила новое поколение кассетных уплотнений SKF Mudblock для ступичных узлов со смазыванием маслом. Уплотнения нового поколения отличаются увеличенным сроком службы по сравнению с другими представленными на рынке аналогами. Данное решение способствует сокращению трения уплотнений на 20 %, что позволяет снизить энергопотери и повысить производительность внедорожной техники.
На выставке Hannover Messe 2015 компания SKF представила новое поколение кассетных уплотнений SKF Mudblock для ступичных узлов со смазыванием маслом. Уплотнения нового поколения отличаются увеличенным сроком службы по сравнению с другими представленными на рынке аналогами. Данное решение способствует сокращению трения уплотнений на 20 %, что позволяет снизить энергопотери и повысить производительность внедорожной техники.
Кассетное уплотнение имеет оптимизированную геометрию уплотнительных кромок, сопряжённую поверхность из нержавеющей стали и выполнено из специально разработанного бутадиенакрилонитрильного композитного материала для уменьшения износа и старения. Благодаря этой комбинации SKF предлагает лучшее в своём классе уплотнительное решение, которое обеспечивает увеличение ресурса подшипника, а также сокращает негативное воздействие на окружающую среду из-за утечки масла.
Кассетное уплотнение SKF Mudblock представлено большим диапазоном размеров (для валов диаметром от 25 до 250 мм) и является взаимозаменяемым с другими кассетными уплотнениями сопоставимого размера.