Новые Системы
Новости
Новости
SKF запускает в производство два новых устройства для регулировки валов: TKSA 20 и TKSA 40. Эти инструменты обеспечивают точную регулировку вала с помощью лазерных лучей.
«Сокращение энергопотребления и предотвращение выхода оборудования из строя являются на сегодняшний день важнейшими задачами, – говорит инженерпроектировщик Бенджамин Провуст, SKF Maintenance Products. – Новая линейка инструментов TKSA помогает в достижении этих целей».
До 50% издержек, связанных с выходом из строя динамического оборудования, возникает из–за перекоса валов. Во многих случаях, благодаря точной регулировке вала, можно предотвратить поломку оборудования.
Оба инструмента – TKSA 20 и TKSA 40 – удобны в эксплуатации и настройке. Они позволяют выполнять центровку вала, гораздо быстрее, чем в случае применения обычных методов (например, измерение циферблатным индикатором), поскольку для регулировки не нужны дополнительные расчёты. Приборы отображают текущие показатели несоосности валов, что облегчает и ускоряет процесс. Поскольку пользователь видит результаты корректировки, становится проще и быстрее их оптимизировать.