Открыто природе
Инновационная конструкция крыши позволила британской компании Naturelight, специализирующейся на производстве теплиц, создать оптимальные условия для выращивания и продажи цветов и овощей.
ФАКТЫ
Решение от SKF
В открывающихся парниках Naturelight используются актуаторы MATRIX от SKF, оснащённые датчиками и объединённые в комплекты по 4 штуки. Актуаторы приводятся в действие посредством шестерён, передающих вращение валам, движущимся параллельно боковым опорным кронштейнам. Каждый вал связан с последовательно установленными консольными рычагами, соединёнными с панелями крыши. Панели поднимаются и опускаются при вращении валов. Полный цикл занимает всего 65 секунд.
Каждый комплект актуаторов управляется блоком управления актуаторов SKF SCU, подключённым к главному многопозиционному переключателю SKF. Это устройство используется как терминал оператора и устанавливается на стандартной рабочей высоте. SKF и её авторизованный дистрибьютор Acorn Industrial Services обеспечили материально-техническое сопровождение проекта, включая программные средства и системы управления.
Актуаторы компактны по габаритам, имеют малый вес, соответствуют стандарту защиты от загрязнений IP66S, бесшумны в работе и защищены от проникновения влаги. Они поставляются с предустановленными уплотнениями, рассчитанными на весь срок службы. Поскольку в решении от SKF применены «надёжные узлы, не требующие техобслуживания, экономичные по энергопотреблению и с предустановленными уплотнениями», как говорит Кен Моррис, потребность в дополнительных работах будет минимальной.
ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ
ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА
Фил Николас, phil.nicholas@skf.com
Британские острова отличаются сложными погодными условиями с преобладанием то слишком низких, то чересчур высоких температур, повышенной влажности и ветрености. Такой климат едва ли способствует ведению садово-огородного хозяйства. Поэтому парниковые конструкции традиционно востребованы коммерческими производителями сельхозпродукции, садово-огородными хозяйствами и растениеводческими предприятиями.
Но обычные промышленные парники и плёночные теплицы ограничивают возможности наиболее эффективного использования окружающей среды. Большие стеклянные поверхности, применяемые в парниках, задерживают необходимый растениям ультрафиолет, препятствуют свободному течению воздушных потоков и естественной ирригации.
Компания Naturelight из г. Колн (графство Ланкашир) разработала новую конструкцию парника с подвижной крышей, которая позволяет извлечь все преимущества из естественных климатических условий.
Эти теплицы защищают растения и вдобавок обеспечивают оптимальный баланс температуры воздуха, воздушных потоков, осадков и прямых солнечных лучей.
«В отличие от обычных парников у этих конструкций крыша раскрывается полностью, открывая более 90% их площади и создавая отличную среду для выращивания садово-огородных культур и их розничной реализации», – объясняет коммерческий директор Naturelight Кен Моррис. Это означает, что растения и люди защищены от ветра и дождя, но при этом имеется доступ к свежему воздуху, естественному солнечному излучению и натуральной ирригации по мере необходимости.
«Особенно эффективно удаётся справиться с проблемой высоких температур, которые, как правило, неблагоприятны для растений и неприятны для клиентов и персонала», – отмечает Моррис.
Крыша открывается и закрывается всего за минуту вручнуюили автоматически с помощью системы управления, данные в которую поступают от системы датчиков. Система реагирует на ряд параметров с предустановленными значениями: на температуру, влажность, норму дождевых осадков, скорость ветра. Разработку приводного механизма крыши компания Naturelight вела совместно с SKF, а также авторизованным дистрибьютором SKF Acorn Industrial Services. Часть запатентованной системы конструкции крыши теплицы – это интегрированная технология линейного перемещения и управления от SKF.
«Обе компании оказали нам ценную материально-техническую поддержку, включая поставку специализированных программных системы управления, и помогли создать техническое решение, которое легко монтируется, отличается простотой и надёжностью эксплуатации, – говорит Моррис. – Заказчики по-настоящему довольны этим изделием».
Улучшенный парниковый климат способствует увеличению урожая, повышению производительности, сокращению количества отходов и потенциальному росту прибыли.
Парник представляет собой модульную конструкцию, позволяющую с лёгкостью увеличивать объём необходимого пространства. Крыша имеет пологие скаты, стандартная высота конька – 4,2 м; панели изготавливаются из крупных поликарбонатных прозрачных листов, пропускающих УФ-излучение, и лёгкого негнущегося алюминиевого профиля. Прочные кронштейны, поддерживающие панели, гарантируют, что вся конструкция одинаково устойчива как в закрытом, так и в открытом состоянии. Площадь парника варьируется от 100 до 650 кв. м; в будущем планируется выпуск конструкций до 4000 кв. м.
Naturelight реализует свою продукцию в основном на внутреннем рынке, однако в настоящее время к ней проявляют интерес заказчики из Европы, США и Новой Зеландии. «Мы рассматриваем возможность лицензирования изделий и получения патентов на изобретение», – говорит Моррис.
Компания Naturelight была основана в 2004 г. и реализовала свой первый проект в 2006 г. В 2011-2012 финансовом году объем ее продаж ожидается превысить 1 млн. фунтов стерлингов. Помимо промышленных парников Naturelight предлагает ассортимент продукции, рассчитанной на садоводовлюбителей. В этом часть стратегии завоевания уверенных позиций в сегменте производства садовой продукции.