超级水电站惊艳世界
中国最新的超级水电项目——白鹤滩是世界上最大的“清洁能源走廊’的最后一环
2022年12月20日,历时13年的建设,白鹤滩水电站全面并网发电。其总装机容量为1600万千瓦,是中国“清洁能源走廊”的最后一环。该走廊是指沿长江及其支流金沙江建造的六级巨型水电站,它们为中国清洁能源的发展做出了重大贡献。
白鹤滩水电站位于金沙江下游,是世界第二大水电站,仅次于位于“走廊“下游1300公里处的2250万千瓦的三峡水电站 。该电厂在各个方面创造多项纪录。其中水轮机组的单机容量100万千瓦,是目前世界上单机容量最大的水轮发电机组。
巨无霸水轮机
在大型水力发电项目中,水轮机的尺寸很重要。使用更大单机容量的机组可减少装机数量,并降低安装、维护和运营成本,从而提高发电效率。白鹤滩水轮机的峰值转换效率高达96.97%,是目前世界上转换率最高的发电机组
力拔千钧的启闭机
白鹤滩水电站拦河坝为混凝土双曲拱坝,坝宽为72米,坝高289米,相当于100层楼高。可容纳超过200亿立方米的水5,大坝承受的最大水推力达1650万吨。
使用更大单机容量的机组可减少装机数量,并降低安装、维护和运营成本,从而提高发电效率
大坝设计用于在极端条件下安全运行,包括万年一遇的特大洪水。白鹤滩水电站泄洪建筑物由坝身6个表孔、7个深孔和左岸3条泄洪洞组成。白鹤滩进水塔采用岸塔式设计,依次布置有分层取水闸门、检修闸门、快速事故闸门三道闸门,其中,快速闸门可在动水情况下4分钟内快速落下封闭孔口,切断水流。
SKF为白鹤滩启闭机提供的新一代水电专用球面滑动轴承保证了闸门运动的稳定性。这种轴承由镶嵌有干摩擦润滑剂的铜合金外圈和不锈钢的内圈组成,具有承载能力高、摩擦力矩低、耐腐蚀、使用寿命长以及设计紧凑等特点。