All articles for "Pumps and Compressors"

可持续性

零接触、无机油——磁浮轴承开启清洁气体新时代

芬兰公司Tamturbo致力于提升工业压缩空气系统的效率。
Magnetic bearings,Pumps and Compressors,Sustainability,
工程能力

适用于低载荷应用场合的性能可靠的轴承组

角接触球轴承的接触角通常为40°。SKF现已推出新的25°接触角轴承系列,扩展了角接触球轴承产品组合。随着这一新产品系列的推出,首次轻松地实现了不对称轴承配组,有效解决了众所周知的最小载荷问题,从而在泵或电动机等轴向负载应用场合,延长轴承的使用寿命。
Mining and mineral processing,Pumps and Compressors,化工,燃料及石油产品,角接触滚珠轴承,
Engineering Competence

用于真空泵和压缩机的轴承解决方案

SKF推出了一款改进并扩展了Explorer系列的单列角接触球轴承。该系列产品应用于包括工业螺杆真空泵在内的螺杆压缩机和泵应用。该轴承有助于提高设备功率密度,并且使设备能够工作在更高速度和更低摩擦中来提升设备性能和效率。此外,该系列轴承可全球供货,具有成本竞争优势和和服务优势。
Explorer 轴承,Pumps and Compressors,角接触滚珠轴承,
新闻
New lever-action transfer pump

新型杠杆式输送泵

SKF现推出可用于供柴油机排气处理液(DEF)的林肯1392型杠杆作用输送泵。这款输送泵旨在简化将散装处理液灌入较小的DEF储存罐或直接灌装至车辆储液罐内。 输送泵选用行业首选的聚丙烯结构和聚四氟乙烯密封件,具有持久耐用的特点。它的可伸缩软管经过调整可适应各种油罐的不同深度,通用性大幅提升。此外,该 [...]
Pumps and Compressors,