Anspruchsvolle Lösungen

Anspruchsvolle Lösungen

Energie- und Wasserversorgung

Die Europäische Kommission hat das Projekt „Floating Tidal Energy Commercialization“ (FloTEC) unter der Leitung von Scotrenewables Tidal Power (Schottland) in das EU-Programm „Horizont 2020“ aufgenommen. FloTEC soll demonstrieren, dass auch schwimmende Gezeitenturbinensysteme einen kostengünstigen Beitrag zum europäischen Energiemix leisten können. Die Fördergelder in Höhe von 10 Mio. Euro für das FloTEC-Projekt sollen die Kommerzialisierung dieser Form der Energiegewinnung vorantreiben.

Prototyp einer Gezeitenturbine vom Typ SR2000-M2 von Scotrenewables.

Prototyp einer Gezeitenturbine vom Typ SR2000-M2 von Scotrenewables.

Als langjähriger Partner von Scotrenewables wird SKF anspruchsvolle Lösungen zur Entwicklung des Prototyps einer 2-MW-Turbine vom Typ SR2000-M2 anbieten. Dazu gehören unter anderem spezielle Wälzlager, Dichtungen und Schmiersysteme sowie Geräte und Dienstleistungen zur Zustandsüberwachung. Hinzu kommt kompetente Unterstützung bei der Konstruktion und technischen Auslegung.

Ähnliche Inhalte