Fernsteuerung

Ähnliche Inhalte

In der Energiegewinnung wurde bisher der Gasstrom zu den Turbinen über Vorrichtungen geregelt, die speziell für die jeweilige Anwendung konstruiert und gebaut waren. Oft handelte es sich um manuelle Steuergeräte, die regelmäßig gewartet werden mussten.
   Von SKF LM & PT Linear Motion kommt als neues Produkt für diese Anwendungen der Schwenkantrieb CRAB, zuverlässig, einfach einzubauen, kostengünstig und wartungsfrei.
   CRAB ist ein Antrieb für Schwenkbewegungen. In Verbindung mit einem Ventil und einem Antriebsmotor können Erstausrüster die Steuersysteme so auslegen oder aufrüsten, dass die Kraftwerke ihre strengen Wartungsrichtlinien mit hoher Zuverlässigkeit einhalten können.
   CRAB Schwenkantriebe werden aus Standardkomponenten nach den Anforderungen des Kunden aufgebaut und einbaufertig geliefert.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten