SKF erwirbt Wälzlagerwerk in der Ukraine

Ähnliche Inhalte

SKF hat die Mehrheitsbeteiligung an den Wälzlagerwerken Lutsk, einem der größten ukrainischen Lagerhersteller erworben.
„Der Raum Mittel- und Osteuropa hat für die SKF Gruppe höchste Priorität, meint Michael Haupt, Chef der SKF Emerging & Specialty Division. Mit dem Erwerb hat sich nach seiner Aussage SKF eine starke Ausgangsposition in diesen Märkten gesichert.
Die Lutsk-Werke sind ein bedeutender Hersteller von Kegelrollenlagern und Nadellagern mit Bohrungen zwischen 45 und 320 mm. 1981 erbaut, ist das Werk die modernste Lager-Fertigungsstätte in der Gesellschaft Unabhängiger Staaten. 1997 wurde die Zertifikation nach ISO 9000 erreicht.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten