Ingenieurswissen

Technik vom Feinsten

Die neue, zweite Generation des Volvo XC90 ist wahlweise mit Front- oder Allradantrieb ausgestattet und wird in allen Modellen mit SKF Radlager­einheiten ausgestattet.

Ähnliche Inhalte

Links

Volvo Cars

Die neue, zweite Generation des Volvo XC90 ist wahlweise mit Front- oder Allradantrieb ausgestattet und wird in allen Modellen mit SKF Radlager­einheiten ausgestattet.

Der kommende Volvo XC90 ist das erste Fahrzeug, das auf Basis von Volvos neuer SPA(Scalable Product Architecture)-Plattform gebaut wird. Bei der neuen Fahrzeugarchitektur lag der Fokus auf der Optimierung von Gewicht und Steifigkeit, so dass die Konstrukteure einen größeren gestalterischen Spielraum auch hinsichtlich der Integration innovativer Sicherheitstechnologien nutzen konnten.

Die hohen Anforderungen von Volvo werden von den SKF Radlagereinheiten optimal erfüllt. Die reibungsarme Dichtung der Einheiten ist für die unterschiedlichsten Straßen- und Wetterverhältnisse ausgelegt und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Um einen möglichst niedrigen Kraftstoffverbrauch zu erzielen, haben die SKF Spezialisten bei der Entwicklung der Einheiten auch auf ein optimales Gewicht-Leistungs-Verhältnis geachtet.

Halten Sie mich auf dem Laufenden

Sind Sie interessiert an Themen, die sich mit Engineering und Technik beschäftigen? EVOLUTION bietet Inhalte, die Ihnen Einblick in neue Techniklösungen gibt. Lesen Sie über neue Entwicklungen in spannenden Unternehmen, Industrien und Themenfeldern.

Newsletter erhalten