Noticias
SKF y NREL trabajan para mejorar la confiabilidad de las turbinas eólicas

SKF y NREL trabajan para mejorar la confiabilidad de las turbinas eólicas

Contenido relacionado

SKF ha establecido un acuerdo de colaboración de tres años con el Laboratorio nacional de energía ­renovable (NREL) del Departamento de energía de los Estados Unidos para estudiar el rendimiento de los trenes de potencia de las turbinas eólicas en condiciones diversas y para comprender mejor las posibles causas de las averías de los rodamientos en ellas. El principal propósito de esta colaboración es investigar los modos de avería de los rodamientos de las multiplicadoras y del eje principal, con el objetivo de desarrollar diseños nuevos y mejorados, e incrementar la confiabilidad.
 

Contacto de venta

evolution@skf.com

La labor de investigación se lleva a cabo en una turbina GE de 1,5 MW ya existente, instalada en el Centro nacional de tecnología eólica del NREL en ­Colorado. SKF contribuirá al proyecto con varios componentes y sistemas, incluido un rodamiento de rodillos a rótula recientemente desarrollado y optimizado para turbinas eólicas (240/600 BC) soportes, sellos, hardware y software de monitoreo de condición (SKF Multilog IMx-8 y @ptitude ­Observer 10.2), así como con un sistema de lubricación automática.

@ptitude es una marca ­registrada del Grupo SKF.