Butées BEAM et BEAS nouvelle génération

Butées BEAM et BEAS nouvelle génération

SKF lance une nouvelle génération de butées à billes à contact oblique à double effet pour entraînements à vis. Ces butées de haute précision sont utilisées comme roulements de support pour les vis à billes qui, couramment, entraînent les différents axes dans les machines-outils. Cette application exige un guidage radial et axial particulièrement fiable, ce que permettent les butées série BEAS (pour diamètres d’arbre de 8 à 30 mm) et série BEAM (pour montage boulonné et diamètres d’arbre de 12 à 60 mm).
 

Contact commercial

evolution@skf.com

Ces butées, prêtes à être montées, ont été optimisées pour atteindre des vitesses nettement plus élevées et offrir des capacités de charge dynamique sensiblement supérieures. Pour ce faire, les ingénieurs SKF ont modifié la géométrie interne des butées et cette modification a permis d’augmenter jusqu’à 17 % la capacité de charge dynamique des butées BEAS par rapport aux modèles précédents. Pour la série BEAM, cette augmentation atteint pas moins de 20 %. Ces capacités de charge supérieures se traduisent par une durée de service de la butée plus longue et une disponibilité accrue de la machine.

Sur le même sujet