Compétences en ingénierie

Coopération avec Hanbell

SKF a signé un accord de coopération stratégique avec Hanbell, fabricant taïwanais leader des compresseurs à double-vis, pour développer conjointement des compresseurs frigorifiques centrifuges magnétiques.

Sur le même sujet

SKF a signé un accord de coopération stratégique avec Hanbell, fabricant taïwanais leader des compresseurs à double-vis, pour développer conjointement des compresseurs frigorifiques centrifuges magnétiques.

L’utilisation de la technologie des systèmes magnétiques sur les compresseurs centrifuges est une tendance nouvelle dans ce secteur industriel. La technologie frigorifique magnétique offre de nombreux avantages : faible consommation d’énergie, rendement énergétique élevé, faibles coûts de maintenance et impact réduit sur l’environnement. SKF dispose de solutions de pointe et d’une vaste expérience de la technologie des systèmes magnétiques pour diminuer les coûts totaux d’exploitation, réduire la consommation d’énergie de 40 %, améliorer la durée de service des équipements et accroître leur fiabilité.

Hanbell envisage de lancer toute une gamme de compresseurs frigorifiques centrifuges magnétiques en 2016.