Compétences en ingénierie

Des roulements à rouleaux pour High Roller

 

Sur le même sujet

Liens apparentés

Las Vegas High Roller

SKF a signé un contrat avec l’American Bridge Company portant sur une solution spécialement conçue pour le moyeu de la grande roue High Roller de Las Vegas, la plus haute du monde. D’une hauteur de 170 m, cette grande roue exploitée par la Caesars Entertainment Corporation sera équipée de deux roulements à rotule sur rouleaux SKF spécialement conçus. SKF fournira aussi des technologies associées. Les deux roulements à rotule sur rouleaux présenteront un diamètre extérieur de 2,3 m pour un poids d’environ 8,8 tonnes chacun.