Industrie
2018 Alfa Romeo Stelvio

Des roulements SKF sur le nouveau Alfa Romeo Stelvio

Le nouveau puissant SUV Stelvio d’Alfa Romeo est équipé de roulements de roue intégrés SKF de troisième génération, HBU3.

Sur le même sujet

Le nouveau puissant SUV Stelvio d’Alfa Romeo est équipé de roulements de roue intégrés SKF de troisième génération, HBU3.

Ce système de roulement de roue intégré léger repose sur un roulement à billes à contact oblique à deux rangées avec des bagues et jeux de billes appariés pour fournir la précharge requise. Les angles de contact sont optimisés pour délivrer une précharge spécifique et supporter les conditions de charge extrêmes en provenance des roues caractéristiques de ce véhicule haute performance.
 

Le HBU3 intègre un épaulement au niveau de la bague de roulement fixe et un autre épaulement au niveau de la bague de roulement en rotation. Cet épaulement en rotation est usiné après montage du roulement afin d’obtenir de très faibles tolérances de battement latéral et de réduire les niveaux sonore et vibratoire pendant le freinage.