SKF S2M Ae magnetic bearing

Des turbodétendeurs plus performants grâce aux paliers magnétiques

Liens apparentés

Turbogaz

SKF a signé un contrat majeur portant sur la fourniture de paliers magnétiques SKF S2M Ae au fabricant ukrainien de turbodétendeurs Turbogaz. Neuf ensembles, intégrant une armoire de commande électronique standard, seront ainsi livrés en Ouzbékistan, principal pays producteur et consommateur de gaz naturel d’Asie centrale.

Les turbodétendeurs sont des turbines destinées à la séparation des fractions les plus lourdes d’un gaz à haute pression entraînant un compresseur. Dans ces applications, les paliers sont constamment en contact direct avec le gaz, un environnement difficile susceptible d’accélérer l’usure et les défaillances. Les paliers magnétiques SKF S2M sont une solution plus fiable et sans lubrifiant pour les turbodétendeurs de gaz naturel à haute vitesse et permettront ainsi à Turbogaz de proposer des unités nécessitant très peu de maintenance.

Comme le souligne Oleg Viktorovich Kuprygin, PDG de Turbogaz, son entreprise travaille en étroite collaboration avec SKF Magnetic Mechatronics depuis de nombreuses années pour équiper ses turbodétendeurs de paliers magnétiques : « Notre premier projet commun a porté sur le développement d’un turbodétendeur d’une capacité de production journalière de 9 millions de mètres cubes. Mise en exploitation commerciale en 2007, cette unité compte aujourd’hui à son actif plus de 42 000 heures de service. »

 

Sur le même sujet