Industrie

Du nouveau pour les exploitants d’éoliennes

SKF travaille au développement, en partenariat avec Boralex, leader sur le marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, d'un nouveau tableau de bord pour aider les exploitants de parcs éoliens à optimiser la rentabilité de leurs éoliennes.

Sur le même sujet

Ce tableau de bord renforcera en outre la capacité des exploitants à réduire leurs coûts et à prendre des décisions de planification à long terme sur la base de données issues d’une gamme complète de sources critiques : maintenance conditionnelle, durée de service restante estimée et délais relatifs aux pièces de rechange.

Le Tableau de bord de fiabilité de l’éolien est une évolution des outils actuels de maintenance conditionnelle et de maintenance prédictive SKF. Il va plus loin en permettant la collecte et l’analyse de données relatives à tous types de systèmes tournants dans chaque éolienne, SKF ou non-SKF (autres fournisseurs de systèmes de maintenance conditionnelle, CMS).

Ce système assure un suivi de la durée de service des pièces sur la base de précédents cas de détection de défauts par des CMS. La base de données fiable sur les pièces ainsi constituée permet d’aller plus loin dans le domaine de la maintenance prédictive avec une meilleure gestion des risques.urrently being tested in the field by Boralex, SKF’s development partner.

Le tableau de bord collecte également des informations en provenance des systèmes de maintenance, ainsi que de la chaîne d’approvisionnement. Il permet ainsi par exemple de faire concorder les délais relatifs aux pièces de rechange avec la durée utile restante de l’équipement.

Le Tableau de bord de fiabilité de l’éolien est actuellement testé sur le terrain par Boralex, partenaire de développement de SKF.