Industrie
ERG opte pour le système Windlub

ERG opte pour le système Windlub

ERG, opérateur éolien leader en Italie, se tourne vers le système de lubrification centralisée pour éoliennes, Windlub de SKF, dans le cadre de son déploiement d’un programme de lubrification entièrement automatisée pour un parc de plus de 100 éoliennes. ERG fait partie des 10 opérateurs éoliens les plus importants en Europe avec une capacité installée de 1 814 mégawatts à travers sept pays.

Sur le même sujet

ERG, opérateur éolien leader en Italie, se tourne vers le système de lubrification centralisée pour éoliennes, Windlub de SKF, dans le cadre de son déploiement d’un programme de lubrification entièrement automatisée pour un parc de plus de 100 éoliennes. ERG fait partie des 10 opérateurs éoliens les plus importants en Europe avec une capacité installée de 1 814 mégawatts à travers sept pays.

Il y a environ deux ans, alors que SKF menait une approche multiplateforme concernant les éoliennes ERG, l’occasion s’est présentée d’initier l’entreprise au concept de maintenance planifiée. En plus des systèmes de lubrification SKF existants, de nouvelles solutions de lubrification automatisées ont également été introduites, notamment le système de lubrification centralisée Windlub.

À terme, des systèmes de lubrification automatiques devraient être déployés dans tout l’immense parc d’éoliennes d’ERG pour optimiser la durée de service des roulements, améliorer la disponibilité des éoliennes et réduire les coûts de main-d’œuvre, afin d’accroître la rentabilité à long terme.

Windlub est une marque déposée du Groupe SKF.