La technologie SKF au cœur des nouveaux camions Scania

La technologie SKF au cœur des nouveaux camions Scania

Les camions Scania de nouvelle génération sont équipés de roulements, de solutions d’étanchéité et de technologies d’actionnement linéaire fournis par SKF. Ces camions sont le fruit de plus de 10 années de développement au cours desquelles SKF a travaillé en collaboration avec Scania pour mettre au point des solutions sur mesure. Ils se démarquent par une consommation de carburant réduite et un confort nettement amélioré pour le conducteur.

Roulements de boîte de vitesses, roulements d’arbre de propulsion et roulements et solutions d’étanchéité pour le moteur, les technologies SKF sont omniprésentes au sein de cette nouvelle génération de camions Scania. SKF fournit également des déflecteurs d’air sur mesure, basés sur la technologie d’actionnement linéaire pour un ajustement optimal, ainsi que des roulements de roue intégrés qui réduisent jusqu’à 30 % le frottement au niveau des roues avant et arrière par rapport à des produits standard.

Sur le même sujet