x8m4c6723-1

L’éco-équipe

Text Erik Aronsson Photo SKF

Automobile Autres produits Autres services

Liens apparentés

Greenteam

L’E0711-4 est une monoplace de course électrique qui démarre plus vite que n’importe quelle voiture de série au monde – et sans consommer d’énergie fossile. Elle est construite par la Green Team, un groupe de 40 étudiants de l’université de Stuttgart, en Allemagne, et participe à la Formula Student, la plus grande compétition automobile réservée aux étudiants.

L’écurie a été fondée en octobre 2009 par d’anciens élèves d’une autre écurie, Rennteam Uni Stuttgart. Son objectif était de construire une voiture de course avec une propulsion 100 % électrique et de concourir à la Formula Student Electric qui venait d’être créée.

La  F0711-3, la voiture de la Rennteam Uni Stuttgart qui avait remporté la Formula Student en 2008, a servi de modèle à la première monoplace électrique de la Green Team, l’E0711-1. Le châssis a été optimisé et le moteur thermique Honda CBR600RR a été remplacé par un moteur électrique du constructeur allemand AMK. L’objectif recherché était l’optimisation de l’intégration du moteur électrique et celle de la gestion des batteries. L’E0711-1 a remporté les deux premières épreuves pour véhicules électriques jamais organisées et a terminé première du classement général de la saison 2009/2010. La carrière de la Green Team a donc commencé sur la plus haute marche du podium mondial.

À chaque saison, une nouvelle voiture, plus perfectionnée, prenait le départ : l’E0711-4 a participé aux épreuves en 2012/2013 ; l’E711-5 a battu le record du monde d’accélération en atteignant 100 km/h en 1,779 seconde.

La Green Team a pour partenaire SKF, qui lui fournit des roulements et d’autres composants.

Sur le même sujet