Compétences en ingénierie
Nouveau doseur de graisse

Nouveau doseur de graisse

SKF vient de lancer son doseur de graisse Lincoln SLC. Conçu pour les systèmes de lubrification simple ligne, ce doseur de faible encombrement présente une conception modulaire compacte avec un nombre réduit de jonctions pour limiter les risques de fuite.

Sur le même sujet

SKF vient de lancer son doseur de graisse Lincoln SLC. Conçu pour les systèmes de lubrification simple ligne, ce doseur de faible encombrement présente une conception modulaire compacte avec un nombre réduit de jonctions pour limiter les risques de fuite.

Grâce à son piston de commande à ressort, le doseur dispose d’une grande capacité de décompression qui garantit sa compatibilité avec des graisses de consistance jusqu’à NLGI 2. Il offre un fonctionnement fiable y compris dans des conditions difficiles et sous des températures basses.

Le SLC est disponible en deux versions : SLC1 pour une à douze sorties et SLC2 pour une à six sorties. Toutes deux sont disponibles avec des filetages BSP ou NPT et une protection contre la corrosion de classe C3. Les dimensions pour les raccords d’entrée et sortie sont exprimées en unités métriques ou impériales.