Paliers roulements-inserts SKF pour l'industrie agroalimentaire

Paliers roulements-inserts SKF pour l’industrie agroalimentaire

Palier complets Agro-alimentaire

Pour soutenir l’approche proactive en matière de sécurité des aliments menée par les entreprises de l’industrie agroalimentaire, SKF vient de lancer sa gamme de paliers roulements-inserts SKF appelée Gamme bleue. Celle-ci est compatible alimentaire et sa conception est à la fois hygiénique et aseptique.

Contact commercial

evolution@skf.com

SKF a spécialement développé ces paliers roulements-inserts pour ce secteur industriel, en partant de zéro, composant par composant, dans la perspective d’améliorer l’hygiène, les performances et être en parfaite conformité avec les réglementations régissant la sécurité alimentaire. Grâce à un système d’étanchéité innovant et une graisse pour roulements haute performance, ces unités SKF offrent des performances exceptionnelles. Leur conception hygiénique et aseptique réduit les risques de développement des bactéries dans des endroits difficiles d’accès et leur propagation à l’occasion de nettoyage.

Sur le même sujet