Industrie
Solution d'étanchéité pour ponceuses de sol professionnelles

Solution d’étanchéité pour ponceuses de sol professionnelles

SKF a mis au point, en un temps record de quatre mois, un joint radial pour arbre sur mesure destiné à équiper le dernier produit haute performance du fabricant suédois de ponceuses de sol, Scanmaskin. La Scanmaskin World Series a été développée avec l’aide de l’équipe d’ingénierie d’application SKF, en Suède. Elle affiche une durée de vie théorique de 20 ans.

Sur le même sujet

SKF a mis au point, en un temps record de quatre mois, un joint radial pour arbre sur mesure destiné à équiper le dernier produit haute performance du fabricant suédois de ponceuses de sol, Scanmaskin. La Scanmaskin World Series a été développée avec l’aide de l’équipe d’ingénierie d’application SKF, en Suède. Elle affiche une durée de vie théorique de 20 ans.

« Les ponceuses de sol professionnelles sont utilisées dans des conditions difficiles où la poussière peut être un obstacle majeur à la fiabilité et aux performances des machines, explique Paolo Bergstrand, PDG de Scanmaskin. Les supports rugueux et irréguliers ne doivent pas compromettre le rendement exprimé en surface poncée par heure. »

Les solutions d’étanchéité jouent un rôle capital dans les performances du système. La durée et la fiabilité de cette pièce, à laquelle on prête souvent peu attention, font toute la différence en ce qui concerne le bon fonctionnement de la machine. La gamme SKF de solutions d’étanchéité industrielles inclue des joints de transmission de puissance, des joints hydrauliques, des joints pour traitement de fluides et des joints usinés.