Competenza ingegneristica

Fork mud scraper kit

Sviluppato specificatamente per il mercato dei fuoristrada e dei motocicli, il fork mud scraper kit della SKF è una soluzione innovativa, che migliora le prestazioni e la durata delle tenute per forcelle. Il kit, che comprende due mud scrapers, le coppiglie per chiusura in acciaio inox e alcuni ricambi, riduce la contaminazione da fango e acqua e può essere montato senza dover smontare la forcella o la ruota.

Contenuto correlato

Link correlati

SKF Fork Mud Scraper Kit

Sviluppato specificatamente per il mercato dei fuoristrada e dei motocicli, il fork mud scraper kit della SKF è una soluzione innovativa, che migliora le prestazioni e la durata delle tenute per forcelle. Il kit, che comprende due mud scrapers, le coppiglie per chiusura in acciaio inox e alcuni ricambi, riduce la contaminazione da fango e acqua e può essere montato senza dover smontare la forcella o la ruota.

Oltre al design innovativo, il fork mud scraper kit utilizza il materiale poliuretanico X-ECOPUR, brevettato dalla SKF, caratterizzato da un’elevata resistenza all’abrasione unita a un’eccellente scorrevolezza.

La soluzione è stata adottata in gara dal team Jolly Racing – Honda Racing EN durante l’ultima prova del Campionato Mondiale di Enduro a Saint-Flour, in Francia.