Industria

Tenute HSS per la siderurgia

La SKF ha ampliato l’assortimento di tenute radiali per alberi con i tipi HSS, i quali offrono una soluzione affidabile e di facile installazione per le gabbie dei laminatoi.

Contenuto correlato

Link correlati

SKF HSS seals

La SKF ha ampliato l’assortimento di tenute radiali per alberi con i tipi HSS, i quali offrono una soluzione affidabile e di facile installazione per le gabbie dei laminatoi.

Caratterizzate da un nuovo tipo di rinforzo, le tenute rappresentano la scelta ottimale per la protezione­ dei cuscinetti di grandi dimensioni impiegati in siderurgia.

Oltre che in gomma nitrilica (NBR), la tenute HSS sono disponibili anche in Duratemp (HNBR) e Duralife (FKM), due materiali a elevate prestazioni sviluppati dalla SKF e da anni impiegati con successo nelle applicazioni gravose. La qualità di tipo standard viene utilizzata per i labbri, mentre per la parte a contatto con il foro dell’alloggiamento viene utilizzata una variante più dura, che offre maggiore stabilità in fase di funzionamento e durante l’installazione. Il tipo di rinforzo permette di realizzare le tenute in esecuzioni separate per facilitare installazione e sostituzione. Le tenute sono altresì dotate nella parte posteriore di aperture, che permettono di introdurre nuovo grasso tra i labbri di tenuta nelle disposizioni ad O e in tandem.