Honeywell’s Remote Diagnostics Centre in Santiago, Chile.

Проект «Важные показатели»

Компания Honeywell, специализирующаяся на системах автоматизации, обратилась к SKF для оптимизации деятельности корпорации по производству меди Codelco.

Текст Стефани Юханссон Фото Ченг Квок-Кеунг и компания Codelco

Подшипниковые узлы Мониторинг состояния Машины и оборудование Горное дело, нефте- и газодобыча Услуги он-лайн Надежность

ФАКТЫ

Honeywell
Honeywell International – многоотраслевая производственная компания с оборотом в 31 млрд  долларов США (24 млрд евро). Honeywell Process Solutions, подразделение Honeywell, специализируется на системах автоматизации. Она обслуживает компании в таких областях, как нефтегазовая, целлюлозно-бумажная, печатная, энергетическая, химическая и металургическая промышленности.

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Honeywell

Codelco

SKF Multilog On-line System IMx-T

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

Keith E. Meyers Alex Adriazola

Центр удалённого мониторинга в чилийской штаб-квартире компании Honeywell в г. Сантьяго – это центр управления для клиентов, занимающихся добычей полезных ископаемых, включая корпорацию Codelco, крупнейшего мирового производителя меди. На экранах мониторов отображается информация о состоянии оборудования, помогающая предотвратить его отказы.

В 2006 г. Codelco и Honeywell основали совместное предприятие Kairos Mining для повышения производительности обогатительных фабрик Codelco.

Два года спустя Honeywell воспользовалась помощью SKF для организации техобслуживания по фактическому состоянию. Был запущен проект «Важные показатели».
«Мы предоставляем услуги удалённого мониторинга состояния оборудования и даём рекомендации по оптимизации жизненного цикла производственных активов», – говорит руководитель подразделения SKF Chile по решениям для мониторинга состояния оборудования Алекс Адриазола Молина.

В течение первого года проекта Codelco значительно сократила производственные потери и затраты на техобслуживание. «Раньше отказ приводил к простою оборудования, – говорит начальник отдела автоматизации Codelco Франциско Амиама. – Сегодня мы можем запланировать вывод оборудования из эксплуатации без каких-либо производственных потерь. Несколько потенциальных отказов было обнаружено вовремя».
В рамках проекта отслеживаются 500 показателей оборудования, которые являются определяющими в производстве.

По словам Клаудио Заморы, управляющего директора Kairos Mining, цель – в максимальной производительности. «Для этого необходимо, чтобы оборудование работало наиболее эффективно, – говорит он. – Но нужно быть очень осторожными, так как серьёзный отказ может значительно снизить производительность».

В Codelco была также организована эффективная работа персонала. Онлайн-система SKF IMx осуществляет мониторинг и отправляет показатели в систему управления Honeywell, к которой имеют доступ как сотрудники производственного отдела, так персонал по техобслуживанию. Таким образом, сейчас решения принимаются единой командой.

SKF @ptitude Monitoring Suite и SKF @ptitude Decision Support являются зарегистрированными торговыми марками SKF Group.

 

Технологии мониторинга
Стационарные системы SKF Multilog IMx-T посылают собранные данные в систему управления Honeywell, а комплексные данные по вибрации – в пакет программ для мониторинга SKF @ptitude Monitoring Suite. Программное обеспечение SKF @ptitude Decision Support позволяет принимать решения по устранению неисправностей и высылает пользователю уведомление по электронной почте или SMS. Специалисты SKF осуществили программирование аварийных сигналов цифровой системы управления DCS для совместимости с конфигурацией SKF @ptitude Monitoring Suite, чтобы все сотрудники производственного отдела и персонал по техобслуживанию получали данные по мониторингу.

 

Материалы по теме