Auftrag von Embraer
SKF Aerospace hat einen Auftrag für die Lieferung der Steuerruderpedaleinheit und der Triebwerksschubregulierungseinheit für Embraers neueste Privatjets erhalten, ein Projekt, das das SKF Aerospace Fly-by-wire Portfolio aufwertet und den Kundenbestand erweitert.
SKF Aerospace hat einen Auftrag für die Lieferung der Steuerruderpedaleinheit und der Triebwerksschubregulierungseinheit für Embraers neueste Privatjets erhalten, ein Projekt, das das SKF Aerospace Fly-by-wire Portfolio aufwertet und den Kundenbestand erweitert.
Embraer und ihre Kunden werden von dem leichten und kompakten Produktdesign profitieren: Geräumigere Cockpits und verbesserte ergonomische Merkmale sowie eine hohe Performance stellen eine Wertsteigereung dar.
Die Flugzeuge Legacy 500 und 450 sollen laut Plan in der zweiten Hälfte von 2012 beziehungsweise 2013 in Betrieb genommen werden.
Embraer ist der weltgrößte Hersteller von Geschäfts-Jets mit bis zu 120 Sitzplätzen und einer der führenden Exporteure Brasiliens.