Belastbarer Stahl
Ovako Steel hat eine neue Stahlsorte für Hydraulikbauteile entwickelt. Insbesondere hochbelastete Baueile in Hydrauliksystemen sollten aus dem neuen Stahl Ovahyd 650 gefertigt werden, so z. B. Zylinder und Kolbenstangen. Ohne Kompromisse bei Festigkeit und Sicherheit kann man nun Hydraulikkomponenten mit geringerem Gewicht herstellen.
Ovako Steel hat eine neue Stahlsorte für Hydraulikbauteile entwickelt. Insbesondere hochbelastete Baueile in Hydrauliksystemen sollten aus dem neuen Stahl Ovahyd 650 gefertigt werden, so z. B. Zylinder und Kolbenstangen. Ohne Kompromisse bei Festigkeit und Sicherheit kann man nun Hydraulikkomponenten mit geringerem Gewicht herstellen.
Ovahyd 650 ist ein gering aufgekohlter Legierungsstahl mit Chrom, Molybdän, Nickel und Vanadium. Der Stahl hat eine Streckgrenze von 650 Mpa und ist bis
-40 °C schlagfest. Ovahyd 650 ist isotrop, d. h., die mechanischen Eigenschaften sind in alle Richtungen gleich ausgeprägt. Die hohe Ermüdungsfestigkeit geht auch auf die große Reinheit des Stahls zurück. Dadurch ist Ovahyd 650 der optimale Grundwerkstoff zum Hartverchromen.
„Ovahyd 650 ist nur der erste Stahl einer vollkommen neuen Familie für die Hydraulikindustrie“, erläutert Björn Olsson von Ovako Steel.