Bulgarien stockt auf
Im März 2002 hat SKF vom bulgarischen Staat die Wälzlagerfertigung der VMZ übernommen. VMZ gehört zu den großen Wälzlagermarken der Region. VMZ-Rillenkugellager von 22 bis 100 mm Außendurchmesser werden nach Mittel- und Osteuropa exportiert.
Diese Neuerwerbung stärkt die SKF Position auf dem Wachstumsmarkt Osteuropa.
Das neue Unternehmen mit vier Fertigungsstätten in Bulgarien firmiert als SBB (SKF Bearings Bulgaria EOOD) und gehört zur SKF Electrical Division.