Der etwas andere Dreh
In letzter Zeit hat die Magnetlagertechnik große Fortschritte gemacht. Ein Ergebnis sind Hyperspin™-Magnetspindeln, die kundenspezifisch unterschiedlichste Anforderungen wie Pumpen, Kompressoren, Hochgeschwindigkeitsgeneratoren und große Elektromotoren abdecken.
In letzter Zeit hat die Magnetlagertechnik große Fortschritte gemacht. Ein Ergebnis sind Hyperspin™-Magnetspindeln, die kundenspezifisch unterschiedlichste Anforderungen wie Pumpen, Kompressoren, Hochgeschwindigkeitsgeneratoren und große Elektromotoren abdecken.
Magnetlager laufen auch bei hohen Drehzahlen mit äußerst hoher Genauigkeit um. Weil sich die umlaufenden Teile nicht berühren, tritt keine Reibung auf, und so entstehen weder Reibungsverluste noch Verschleiß oder Schwingungen. Magnetlager laufen ohne Schmierung und können auch unter extremen Betriebsbedingungen eingesetzt werden.
Das Hyperspin-Sortiment von SKF umfasst unterschiedliche Größen, Drehzahlen und Nennleistung – Synchronspindeln für Leistungsdaten bis zu 60.000 min-1 und 900 W, Asynchronspindeln bis zu 50.000 min-1 und 55 kW.