Der Lagerdoktor
Eine regelmäßige Untersuchung kann bei Maschinen wie Menschen lebensverlängernd wirken. Das SKF Konzept des Störungsfreien Betriebs (Trouble-Free Operation TFO) ist wie ein Arzt für das Lager. Es verlängert die Lebensdauer der Maschine, darüber hinaus spart es auch Zeit und Geld.
Eine regelmäßige Untersuchung kann bei Maschinen wie Menschen lebensverlängernd wirken. Das SKF Konzept des Störungsfreien Betriebs (Trouble-Free Operation TFO) ist wie ein Arzt für das Lager. Es verlängert die Lebensdauer der Maschine, darüber hinaus spart es auch Zeit und Geld.
Neu ist das Aufarbeiten der Lager als Bestandteil des TFO-Programms, in erster Linie für teure Lager aus der Hüttenindustrie und der Zellstoff- und Papierindustrie ab einem Außendurchmesser von 200 mm. Wenn jedes zweite Lager zum halben Preis eines neuen aufgearbeitet wird, spart der Verwender 25 % oder mehr. Die aufgearbeiteten Lager haben natürlich dieselben Katalogwerte wie neue.
Zusätzlich wird für den Verwender vor dem Aufarbeiten ein Lagerzustandsbericht erstellt. Die SKF Techniker können auch Empfehlungen zur Verbesserung der Betriebsbedingungen aussprechen, um die Lagergebrauchsdauer zu verlängern.